SAC-17P-MS/ 3,0-PVC/FS SCO
-
센서/액추에이터 케이블
1409356
센서/액추에이터 케이블, 17-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 3 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 17 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 1.5 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 17 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 17 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 3 m |
PVC 검정색 [PVC] | |
치수 도면 |
|
핀 수 | 17 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
전선 구조 신호 라인 | 18x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 17x 0.14 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 6.80 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 파란색, 빨간색, 검정색, 보라색, 회색-핑크색, 빨간색-파란색, 흰색-녹색, 갈색-녹색, 흰색-노란색, 노란색-갈색, 흰색-회색 |
전체 꼬임 | 17선, 레이어에서 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 142 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | > 10 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 250 V |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 V AC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 34 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 102 mm |
내염성 | DIN EN 50265-2-1 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1409356 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF1CGA |
GTIN | 4046356872447 |
개당 중량(패키지 포함) | 222.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222.9 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용