SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 커넥터
1456268

커넥터, 범용, 5-핀, 소켓 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg16, 외부 케이블 직경 12 mm ... 14 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술