SACC-M12MS-5CT-CM SH - 커넥터
1422850

커넥터, 범용, 5-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 크림프 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 주석 도금, 외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm, 크림프 접점 없음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

작은 배선 공간과 높은 접점 밀도 덕분에 매우 컴팩트함
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합