SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - 커넥터
1662748

커넥터, 범용, 5-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg11-DUO, 외부 케이블 직경 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
시간 절약: 여러 개의 덧테쇠를 사용해 1개의 플러그-인 커넥터에 2개의 센서 연결