SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH - 커넥터
1542884

커넥터, 범용, 3-핀, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 3.5 mm ... 5.5 mm

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐