SACC-E-M12FS-4PL-M20
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1139803
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 4-핀, 비차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 플랫 너트 포함
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 플러그) |
| 2 Nm (설치측) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 29 mm |
| 소재 | PA 6 (작동 레버) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 소재 덧테쇠 GRP | NBR (M12 소켓) |
| 그립 몸체 소재 | 황동, 니켈 도금 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 5 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A (0.14 mm² 전선 사용 시 2 A) |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬 잠금 스프링 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (페룰 있음) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 18 (페룰 없음) |
| 26 ... 20 (페룰 있음) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7 mm |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 플러그) |
| 2 Nm (설치측) | |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | A |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1139803 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223526 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 30.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30.7 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
SACC-M12MS-4PL M - 커넥터 1424657
-
SACC-M12MR-4PL M - 커넥터 1424654
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 센서/액추에이터 케이블 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 케이블 링 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - 페룰 3203024
-
A 0,25- 7 - 페룰 3202478
-
A 0,34- 7 - 페룰 3009202
-
A 0,5 - 6 - 페룰 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - 페룰 3200687
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 밀폐 캡 1456200
-
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI - 밀폐 캡 1320659
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
PROT-M12 FB - 스크류 플러그 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - 스크류 플러그 1320658
-
PROT M12 MS PWR - 스크류 플러그 1092802
-
WIREFOX 2,5 - 피복 분리 도구 1212368
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1392638
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1668056
이점
푸쉬 잠금 연결을 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
접점 홀더 레버의 색상 코딩 및 숫자 마킹을 사용한 개별 전선의 손쉬운 할당
레버를 통해 연선을 편리하게 연결
전기 케이블의 빠르고 안정적인 연결