UL Listed
승인 ID: FILE E 468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
전원 케이블, 3-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: S, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: S, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m), 최대 16 A/690 V의 교류 전류용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 | - 16 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |