UL Listed
승인 ID: FILE E 221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 노랑, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 0.5 m
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |