SAC-3P- 5,0-PVC/M12FSS PE - 전원 케이블
1411646

전원 케이블, 3-핀, PVC, 검정색, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: S, 케이블 길이: 5 m, 최대 16 A/690 V의 교류 전류용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 S-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지