셀룰러 통신용 TC ROUTER는 모바일 4G LTE 네트워크를 통해 최대 150 Mbps의 고성능 데이터 링크를 구현합니다. 이와 같은 방법으로 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 모바일 광대역 연결을 통해 사이트 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다. 이러한 연결을 사용하여 중요한 데이터를 모바일 네트워크를 통해 전송할 수 있습니다. 또한 TC ROUTER는 IPsec 또는 OpenVPN 터널뿐만 아니라 통합 상태 패킷 점검 방화벽을 통해 높은 수준의 보안을 보장합니다. 이는 무단 액세스로부터 애플리케이션을 안정적으로 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.
TC ROUTER 3002T-4G VZW
-
라우터
2702532
산업용 LTE 4G 라우터, Verizon wireless(미국)용 버전, 2개의 Ethernet 인터페이스, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 2x SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 전자 메일 전송, 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
제품 타입 | 셀룰러 라우터 |
애플리케이션 | Ethernet |
MTTF | 383 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
184 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
78 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
절연 특성 | |
오염도 | 2 |
전기적 절연 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.8 W |
주전원 타입 | 모바일 통신 |
공급 | |
공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, 플러그타입 푸쉬-인 단자대를 통해) |
일반 전류 소모량 | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (활성화된 에너지 절약형 모드 있음) | |
최대 전류 소모량 | 1.7 A |
기능 | |
관리 | 웹 기반 관리, SNMP |
디지털 | |
입력 설명 | 디지털 입력 |
입력 수 | 2 |
전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
스위칭 레벨 "1" 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
신호 | |
출력 이름 | 디지털 출력 |
출력 수 | 1 |
전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지 아님) |
공급 | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 |
스트리핑 길이 | 9.00 mm |
웹 서버 | 예 |
데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
채널 수 | 2 (SELV) |
전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
보조 프로토콜 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
무선 | |
인터페이스 설명 | LTE (FDD) |
주파수 범위 | 700 MHz (LTE B13) |
1700 MHz (LTE B4) | |
데이터 전송 속도 | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
안테나 연결방법 | SMA (암) |
SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
LTE | CAT4 |
국가 지원 | 미국 |
치수 도면 |
|
폭 | 45 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 126 mm |
색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
소재 (하우징) | 플라스틱 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 15g |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (최대 전송 전력 5 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (최대 전송 전력 23 dBm) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
무선 인증 미국, FCC | |
인증 | N7NHL7518 |
전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
필드 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
신호 | ± 2 kV (Ethernet) |
주석 | 기준 B |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
± 1 kV (비대칭) | |
신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
방출 간섭 | |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2702532 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC422 |
GTIN | 4055626212852 |
개당 중량(패키지 포함) | 266 g |
개당 중량(패키지 제외) | 266 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - 전원 공급 장치 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - PCB 커넥터 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 동축 케이블 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456045
이점
산업용 4G 셀룰러 라우터(LTE)
최대 150 Mbps의 셀룰러 고속 인터넷 연결
셀룰러 네트워크를 통한 Ethernet 엔드 장치의 네트워킹
손쉬운 경고를 위한 Ethernet SMS 게이트웨이
동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽
엔드 장치에 대한 직접 원격 액세스를 위한 NAT 테이블 및 포트 전달
2개의 스위칭 입력 및 1개의 스위칭 출력
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
2개의 로컬 Ethernet 연결
전환 가능한 에너지 절약형 모드
통합 로그북
연결 모니터링
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위