기본 설계의 플러그타입 미니어처 전원 릴레이, 높은 연속 전류용 전원 접점 있음, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V AC
단일 릴레이 및 액세서리
피닉스컨택트의 플러그-인 단일 릴레이와 다양한 액세서리를 사용하면 언제나 유연성을 유지할 수 있습니다. 릴레이를 빠르게 간편하게 교체할 수 있기 때문에 애플리케이션에서 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 적합한 마킹 소재와 전위 분배 시스템에서 다기능 시간 모듈까지, 피닉스컨택트는 고객의 릴레이 시스템을 위한 다양한 액세서리를 제공합니다.
플러그-인 미니어처 릴레이, 전원 접점 있음, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 기계적 스위치 위치 인디케이터, 상태 LED, 환류 다이오드, 극성 A1+, A2, 입력 전압 110 V DC
플러그-인 산업용 릴레이, 기본 설계, 전원 접점, 4개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위치 위치 인디케이터 있음, 극성 A1+, A2-, 입력 전압: 125 V DC
플러그-인 8극 릴레이, 전원 접점, 3개의 전환 접점, 테스트 버튼, 기계적 스위칭 위치 인디케이터 있음, 입력 전압: 230 V AC
플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 높은 연속 전류용 멀티 레이어 금도금 접점 있음, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC
기계적 스위칭 위치 인디케이터가 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, FASTON 연결, 1 개의 전환 접점, 상태 표시: LED (노란색), RC 부품, 입력 전압: 230 V AC
리테이너, 미니어쳐 릴레이용
플러그-인 산업용 릴레이, 기본 설계, 전원 접점, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위치 위치 인디케이터 있음, 입력 전압: 24 V AC
릴레이 고정 브래킷, 배선 모델, RIF-1 릴레이 베이스에 적합, 16 mm 높이 미니어처 전원 릴레이 및 무접점 릴레이용
6.2 mm PLC 기본 단자대에서 사용하기 위한 세이프티 플러그 어댑터. 5 x 20 mm 퓨즈용. 작동 전압: 12 ... 24 V AC/DC. 퓨즈 오류 표시용 LED 있음.
이점
- 손쉽게 교체 가능한 릴레이로 인한 높은 시스템 가용성
- 포괄적인 액세서리와 플러그 앤 플레이 케이블링 솔루션을 통한 배선 작업 시간 절약
- 릴레이 시스템을 위한 플러그-인 브리지와 같은 유용한 전위 분배 시스템을 통한 효율적인 마운팅
- 적절한 마킹 소재를 사용한 명확한 식별
높은 안전성이 요구되는 영역에서의 작동 및 스위칭을 위한 보조 릴레이
보조 릴레이는 제어 및 모니터링 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 이 릴레이는 보조 및 제어 회로 간의 전기 절연을 보장합니다. 또한 높은 스위칭 용량에도 불구하고 매우 적은 전력을 소비합니다. 따라서 변전소 등에서 사용하기에 이상적입니다.
축 전기자 릴레이는 레버를 통한 중간 스위칭 없이 모든 접점을 동시에 작동합니다. 플러그-인 보조 릴레이는 해당 베이스 모듈에 빠르고 안전하게 마운트됩니다.
보조 릴레이의 이점:
- 높은 스위칭 용량으로 인한 안정적이고 내구성이 우수한 작동
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시운전