PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
퓨즈 어댑터
1186499
6.2 mm PLC 기본 단자대에서 사용하기 위한 세이프티 플러그 어댑터. 5 x 20 mm 퓨즈용. 작동 전압: 12 ... 24 V AC/DC. 퓨즈 오류 표시용 LED 있음.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 퓨즈에 결함이 발생하는 경우 다운스트림 회로가 오프로드되지 않습니다. 퓨즈에 결함이 있는 경우 전류 소모량 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 어댑터 |
| 절연 특성: 회로의 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 전류 소모량 | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED 디스플레이) |
| 퓨즈 | G / 5 x 20 |
| 회로의 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 공급 | |
| 전류 소모량 | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED 디스플레이) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 130 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(작동) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| 회로의 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1186499 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151226930 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 12.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 12.3 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - 릴레이 소켓 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - 릴레이 소켓 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - 릴레이 소켓 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - 릴레이 소켓 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - 릴레이 소켓 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 소켓 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 릴레이 소켓 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - 릴레이 소켓 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - 릴레이 소켓 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - 릴레이 소켓 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - 릴레이 소켓 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - 릴레이 소켓 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - 릴레이 소켓 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - 릴레이 소켓 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - 릴레이 소켓 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 소켓 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - 릴레이 소켓 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - 릴레이 소켓 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - 단일 릴레이 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - 단일 릴레이 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - 단일 릴레이 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - 단일 릴레이 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - 단일 릴레이 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - 단일 릴레이 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - 단일 릴레이 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - 단일 릴레이 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - 단일 릴레이 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - 단일 릴레이 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - 단일 릴레이 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - 단일 릴레이 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - 단일 릴레이 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - 단일 릴레이 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - 단일 릴레이 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - 단일 릴레이 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2966621