REL-MR- 60DC/21AU/MS
-
단일 릴레이
2909647
플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 멀티 레이어 금도금 접점 있음, 1개의 전환 접점, 수동 작동, 입력 전압 60 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 단일 릴레이 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 1x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.18 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 60 V DC |
| 입력 전압 범위 | 36 V DC ... 165 V DC |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 비극성 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 3 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 2.5 ms |
| 코일 저항 | 20500 Ω ±15 % (20 °C의 경우) |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 100 mV (10 mA의 경우) |
| 제한 연속 전류 | 50 mA |
| 최대 돌입 전류 | 50 mA |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA (24 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 1.2 W (24 V DC) |
| 스위칭: 골드 레이어가 손상된 경우 | |
| 참고 | 다음 값은 골드 레이어가 손상된 경우 적용할 수 있습니다. |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V (100 mA의 경우) |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V의 경우) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC용) | |
| 18 W (60 V DC용) | |
| 23 W (110 V DC용) | |
| 40 W (220 V DC용) | |
| 1500 VA (250 V AC용) | |
| 변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
| 0.2 A (110 V, DC13) | |
| 0.1 A (220 V, DC13) | |
| 3 A (24 V, AC15) | |
| 3 A (120 V, AC15) | |
| 3 A (230 V, AC15) | |
| 연결 타입 | 플러그 / 납땜 연결 |
| 폭 | 5 mm |
| 높이 | 28 mm |
| 깊이 | 16 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | RT II |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2909647 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK6924 |
| GTIN | 4055626377810 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6.63 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4.7 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PLC-BPT-120UC/21 - 릴레이 소켓 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - 릴레이 소켓 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - 릴레이 소켓 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - 릴레이 소켓 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 릴레이 소켓 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - 릴레이 소켓 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 릴레이 소켓 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - 릴레이 소켓 2980348