PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46
-
릴레이 소켓
2900457
6.2 mm PLC 기본 단자대, 제어측에서 간섭 전류 및 간섭 전압 방지, 푸쉬-인 연결방식, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, 센서 공급 전압 분배 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압 230 V AC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 릴레이 버젼 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 간섭 방지 필터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; 미니어쳐 옵토커플러, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
RCZ 필터; RCZ 필터 |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 | |
230 V AC | |
플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 | |
릴레이 조립 | |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
입력 전압 범위(UN 관련) | 0.78 ... 1.14 |
일반 입력 전류(UN 시) | 8.8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
일반 응답 시간 | 7 ms |
일반 해제 시간 | 20 ms |
일반 릴리즈 전압 | 80 V AC |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
필터; 필터 | |
옵토커플러 조립 | |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
일반 입력 전류(UN 시) | 8.8 mA |
10 mA | |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.4 |
일반 응답 시간 | 6 ms |
일반 해제 시간 | 10 ms |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
필터; 필터 |
호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; 미니어쳐 옵토커플러, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
최대 스위칭 전압 | 48 V DC |
최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
제한 연속 전류 | 100 mA |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V DC |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | 극성 보호 |
서지 보호 | |
최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
제한 연속 전류 | 3 A |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 200 mV |
최대 돌입 전류 | 15 A (10 ms) |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | 극성 보호 |
서지 보호 | |
최대 스위칭 전압 | 253 V AC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자점 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리지를 수행해야 합니다.) |
최소 스위칭 전압 | 24 V AC |
제한 연속 전류 | 0.75 A |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V AC |
최대 돌입 전류 | 30 A (10 ms) |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | RCV 회로 |
누설 전류 | < 1 mA |
최소 위상각 cos phi | 0.5 |
최대 부하 값 | 4.5 A2s |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
상태 표시 | LED |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UKCA | |
인증 | UKCA 인증 |
조선업 분야 승인 | |
인증 | TAE0000196 |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
조선 데이터 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
진동 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
표준/규정 | IEC/EN 60664-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2900457 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK62AM |
GTIN | 4046356507776 |
개당 중량(패키지 포함) | 27.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 26 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | fdf8c33c-04ec-47ed-908c-1d89e50b763b |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-V8/FLK14/IN - 시스템 연결 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - 시스템 연결 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - 시스템 연결 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - 시스템 연결 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
높은 릴레이 복귀 전압
간섭 전류 저항