OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 미니어쳐 무접점 릴레이
2966605

플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 전원 무접점 릴레이, 1개의 N/O 접점, 입력: 60 V DC, 출력: 3 ... 33 V DC/3 A

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

내진동 및 내충격
RT III-proof (wash-proof)
내마모성 및 내구성
PCB에 납땜 가능
최대 24 V DC/3 A의 스위칭 용량