PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - 릴레이 소켓
2980322

6.2 mm PLC 기본 단자대, 제어측에서 간섭 전류 및 간섭 전압 방지, 스크류 연결방식, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, 센서 공급 전압 분배 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압 120 V AC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

간섭 전류 저항
높은 릴레이 복귀 전압