커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
REL-MR- 12DC/21/MS - 단일 릴레이
REL-MR- 12DC/21/MS
-
단일 릴레이
2909641
플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 전원 접점 있음, 1개의 전환 접점, 수동 작동, 입력 전압 12 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
작동 모드
100% 작동 계수
기계적 서비스 수명
1x 10
7
싸이클
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
3
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
03.07.2026
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.17 W
테스트 전압 (권선/접점)
4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점)
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
12 V DC
입력 전압 범위
7.2 V DC ... 33 V DC
입력 전압 범위(U
N
관련)
다이어그램 참조
드라이브 및 기능
모노스테이블(monostable)
드라이브(극성)
비극성
일반 입력 전류(U
N
시)
14 mA
일반 응답 시간
5 ms
일반 해제 시간
2.5 ms
코일 저항
848 Ω ±10 % (20 °C의 경우)
출력 데이터
스위칭
접점 유형
1 개의 전환 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
AgSnO
최대 스위칭 전압
250 V AC/DC
최소 스위칭 전압
5 V (100 mA의 경우)
제한 연속 전류
6 A
최대 돌입 전류
10 A (4 s)
최소 스위칭 전류
10 mA (12 V의 경우)
최대 차단 정격(저항 부하)
140 W (24 V DC)
20 W (48 V DC용)
18 W (60 V DC용)
23 W (110 V DC용)
40 W (220 V DC용)
1500 VA (250 V AC용)
변환 용량
2 A (24 V, DC13)
0.2 A (110 V, DC13)
0.1 A (220 V, DC13)
3 A (24 V, AC15)
3 A (120 V, AC15)
3 A (230 V, AC15)
UL 508에 따른 모터 부하
1/4 HP, 240 - 277 V AC(N/O 접점)
1/6 HP, 240 - 277 V AC(N/C 접점)
연결 데이터
연결 타입
플러그 / 납땜 연결
치수
품목 치수
폭
5 mm
높이
28 mm
깊이
16 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
RT II
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2909641
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK6923
GTIN
4055626377667
개당 중량(패키지 포함)
6.63 g
개당 중량(패키지 제외)
4.7 g
관세 번호
85364190
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 228652
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40010212
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
1.8 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
RIF-0-BPT/21
-
릴레이 소켓
2900958
RIF-0-BSC/21
-
릴레이 소켓
2900957
제품 도움말