지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 단일 릴레이
1109561

플러그-인 산업용 릴레이, 기본 설계, 전원 접점, 4개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위치 위치 인디케이터 있음, 극성 A1+, A2-, 입력 전압: 125 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품