ECOR-2-BSC2/4X21
-
릴레이 소켓
1089994
ECOR-2 릴레이 베이스, 2 또는 4개의 전환 접점이 있는 산업용 릴레이용, 스크류 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 안전 절연이 보장되지 않으므로 SELV / PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 다른 외부 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 시스템 설치자는 제품의 터치 보호를 보장해야 합니다(전압 > 25 V AC/60 V DC의 경우). 이 제품은 직접 접촉 방지 기능이 없는 내장된 장치입니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | DIN 레일 방향으로 인접한 모듈에 대해 최소한 기본 수준의 절연이 유지됩니다. 절연에 대한 더 높은 요구 사항(강화 절연)을 가진 애플리케이션의 경우 적절한 조치(예: 격판)로 요구 사항을 충족해야 합니다. |
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 테스트 전압 릴레이 권선/릴레이 접점 | 2.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 공칭 입력 전압 UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 (고정 브래킷) | 84 mm (고정 브래킷 있음) |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1089994 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DKF312 |
| GTIN | 4055626897837 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 68.75 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 68 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.66 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 단일 릴레이 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 단일 릴레이 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 단일 릴레이 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 단일 릴레이 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 단일 릴레이 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 단일 릴레이 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 단일 릴레이 1109564
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - 단일 릴레이 1032521
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - 단일 릴레이 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 단일 릴레이 1032531
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 단일 릴레이 1032527
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032526
-
REL-IR-BL- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032470
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032530
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 단일 릴레이 1109547
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 단일 릴레이 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 단일 릴레이 1109550
-
REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - 단일 릴레이 1109553
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 단일 릴레이 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - 단일 릴레이 1109556
-
DB 50- 90 BU - 전선 브리지 2821180
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
-
ECOR-RHM-2L - 릴레이 고정 브래킷 1047026
-
LDP- 12- 24DC - 플러그-인 모듈 2833657
-
DP-12-220 DC - 플러그-인 모듈 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - 플러그-인 모듈 2833738
-
V-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833880
-
RC-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833767
-
MP 2 - 마커 라벨 2833644