산업용 AI
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
MP 2 - 마커 라벨
MP 2
-
마커 라벨
2833644
장비 마커, 라벨링 표면 9 x 25 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마킹 소재
치수
폭
26.00 mm
높이
9.00 mm
깊이
8.60 mm
소재 사양
색상
흰색
상용 데이터
항목 번호
2833644
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DKF345
GTIN
4017918933722
개당 중량(패키지 포함)
0.84 g
개당 중량(패키지 제외)
0.745 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.044 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말