ECOR-2-BSC3/4X21
-
릴레이 소켓
2907521
ECOR-2 릴레이 베이스, 2 또는 4개의 전환 접점이 있는 산업용 릴레이용, 스크류 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 정격전압 UN | 300 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 12 A |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 78.5 mm |
| 깊이 (고정 브래킷) | 86 mm (ECOR-RH-2) |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2907521 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DKF313 |
| GTIN | 4055626214382 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 78.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 78.94 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
RL-EE-IR/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1585360
-
RL-EE-IR/L-220DC/2X21 - 단일 릴레이 1585364
-
RL-EE-IR/L-125DC/2X21 - 단일 릴레이 1585366
-
RL-EE-IR/L-115AC/2X21 - 단일 릴레이 1585376
-
RL-EE-IR/L-110DC/2X21 - 단일 릴레이 1585379
-
RL-EE-IR/L- 48DC/2X21 - 단일 릴레이 1585385
-
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1585389
-
RL-EE-IR/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 1585399
-
RL-EE-IR/L- 12DC/2X21 - 단일 릴레이 1585415
-
RL-EE-IR/L-230AC/4X21 - 단일 릴레이 1585357
-
RL-EE-IR/L-220DC/4X21 - 단일 릴레이 1585361
-
RL-EE-IR/L-125DC/4X21 - 단일 릴레이 1585365
-
RL-EE-IR/L-115AC/4X21 - 단일 릴레이 1585372
-
RL-EE-IR/L-110DC/4X21 - 단일 릴레이 1585377
-
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21 - 단일 릴레이 1585381
-
RL-EE-IR/L- 24DC/4X21 - 단일 릴레이 1585386
-
RL-EE-IR/L- 24AC/4X21 - 단일 릴레이 1585396
-
RL-EE-IR/L- 12DC/4X21 - 단일 릴레이 1585413
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 단일 릴레이 1109547
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032526
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 단일 릴레이 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 단일 릴레이 1109550
-
REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - 단일 릴레이 1109553
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 단일 릴레이 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - 단일 릴레이 1109556
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032530
-
REL-IR-BL- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032470
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 단일 릴레이 1109557
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 단일 릴레이 1032527
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 단일 릴레이 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 단일 릴레이 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 단일 릴레이 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 단일 릴레이 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 단일 릴레이 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 단일 릴레이 1109564
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 단일 릴레이 1032531
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - 단일 릴레이 1032521
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - 단일 릴레이 1032529