RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
릴레이 모듈
1148699
푸쉬-인 연결방식 릴레이 모듈, 구성품: 상태 LED, 환류 다이오드 및 고정 브래킷이 있는 릴레이 베이스, DIN EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 세이프티 릴레이, 접점 타입: 2개의 N/O 접점 및 2개의 N/C 접점, 입력 전압: 24 V DC
제품의 세부 정보
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 애플리케이션 | 강제 유도 접점 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| B10d | 810000 주기 (AC15, 250 V / 0.5 A, 1 NO) |
| 170000 주기 (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 주기 (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 주기 (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 안전 절연, 강화 절연 및 6 kV, 코일과 접점 회로 간 및 접점 11-12 및 13-14, 41-42 - 23-24, 33-34 간 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.41 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 테스트 전압 (개방형 접점) | 1.5 kVrms (50 Hz, 1분, 개방형 접점) |
| 테스트 전압 () | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 접점 간: 7, 8 - 9, 10) |
| 테스트 전압 () | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 접점 간: 기타 모두) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC (입력/출력) |
| 정격 서지 전압 | 6 kV (입력/출력) |
| 단락 보호 장치 | |
| 전류 | 10 A (RT28-32) |
| 전압 | 500 V (SCPD) |
| 단락-회로 전류 | 1 kA (조건부 단락-회로 전류) |
| 코일측 | |
| 정격 작동 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 관련) | 경감 다이어그램 참조 |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 17 mA |
| UN의 입력 전력 손실 | 0.4 W |
| 일반 응답 시간 | 10 ms |
| 일반 해제 시간 | 15 ms |
| 코일 전압 | 24 V DC |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 2개의 N/O 접점, 2개의 N/C 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 10 V (5 mA) |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최대 돌입 전류 | 35 A (20 ms) |
| 최소 스위칭 전류 | 5 mA (10 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3에 따른 force-guided 접점 | 타입 A |
| 사용 카테고리 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/O 접점) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O 접점) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰, 이중 단자대에 2개의 전선 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 (단선) |
| 26 ... 16 (연선) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 21 mm |
| 높이 | 96 mm |
| 깊이 | 67 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 보호 수준 (릴레이) | RT II (릴레이) |
| 보호 수준 (설치 위치) | IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 표준에 따른 모든 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN 61810-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1148699 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 74.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 71.336 g |
| 관세 번호 | 85364110 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
호환 가능한 제품
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811972
-
ZB 15 CUS - Zack 마커 스트립 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - 세이프티 릴레이 1158056