PLC-RSP-120UC/21HC
-
릴레이 모듈
2912316
높은 연속 전류용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP.../21 HC 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 최대 10 A의 제한 연속 전류, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/DC
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 높은 연속 전류 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 3x 107 싸이클 |
절연 특성: 표준/규정 | |
절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.5 W |
표준/규정 | |
정격 서지 전압 | 6 kV |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
입력 전압 범위 | 102 V AC/DC ... 168 V AC/DC |
일반 입력 전류(UN 시) | 4.2 mA (110 V DC용) |
4.5 mA (120 V AC용) | |
일반 응답 시간 | 7 ms |
일반 해제 시간 | 10 ms |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리징을 수행해야 합니다.) |
최소 스위칭 전압 | 12 V (10 mA의 경우) |
제한 연속 전류 | 10 A |
6 A (값은 연결부 12에 적용됩니다. 연결부 12가 브리지된 경우 일반 값이 적용됩니다.) | |
최대 돌입 전류 | 30 A (300 ms) |
최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V의 경우) |
최대 차단 정격(저항 부하) | 240 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC용) | |
48 W (60 V DC용) | |
50 W (110 V DC용) | |
80 W (220 V DC용) | |
2500 VA (250 V AC용) | |
최대 정격 차단 용량(저항 부하), 브리지됨 | 144 W (24 V DC용입니다. 값은 연결부 12에 적용됩니다. 연결부 12가 브리지된 경우 일반 값이 적용됩니다.) |
1500 VA (250 V AC용입니다. 값은 연결부 12에 적용됩니다. 연결부 12가 브리지된 경우 일반 값이 적용됩니다.) | |
변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
0.2 A (110 V, DC13) | |
0.2 A (250 V, DC13) | |
6 A (24 V, AC15) | |
6 A (120 V, AC15) | |
6 A (250 V, AC15) |
코일부 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
접점측 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 14 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 (릴레이) | RT II (릴레이) |
보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60664 |
EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2912316 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK622A |
GTIN | 4046356050722 |
개당 중량(패키지 포함) | 65.93 g |
개당 중량(패키지 제외) | 65.93 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
REL-MR-110DC/21HC - 단일 릴레이 2961338
이점
12 V DC ... 230 V AC의 모든 일반 입력 전압
16 A 릴레이로 인한 긴 전기적 서비스 수명
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
코일 및 접점측 간 안전 절연
10 A의 최대 연속 전류
기능 점퍼