PLC-BSP-120UC/21HC
-
릴레이 소켓
2912387
스프링 케이지 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 릴레이 버젼 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 높은 연속 전류 |
세트 구성품 | 2912316 PLC-RSP-120UC/21HC |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
공칭 입력 전압 UN | 120 V AC/DC |
보호 회로 | 브리지 정류기 |
공칭 입력 전압 UN | 120 V AC/DC |
입력측 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
출력측 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 14 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2912387 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK6221 |
GTIN | 4046356050791 |
개당 중량(패키지 포함) | 52.48 g |
개당 중량(패키지 제외) | 52 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517