RIF-3-BPT/2X21
-
릴레이 소켓
2900937
릴레이 베이스 RIF-3..., 2개의 전환 접점이 있는 8극 릴레이용, 푸쉬-인 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5에 마운트용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 정격전압 UN | 250 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 최대 12 A (애플리케이션/조립에 따라 다름) |
| 보호 회로 | 선택한 입력/서프레서 모듈에 따라 다름 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰, 이중 단자대에 2개의 전선 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 (단선) |
| 26 ... 16 (연선) |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 103 mm |
| 깊이 고정 브래킷 | 90 mm (고정 브래킷 있음) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V2 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (애플리케이션/조립에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2900937 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK6524 |
| GTIN | 4046356733045 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 72.89 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 70 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
UC-TM 16 - 단자대용 마커 0819217
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
RIF-RH-3 - 고정 브래킷 2900955
-
EL3-M52 - 릴레이 고정 브래킷 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - 플러그-인 모듈 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - 플러그-인 모듈 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - 플러그-인 모듈 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 플러그-인 모듈 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - 플러그-인 모듈 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - 플러그-인 모듈 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900951
-
RIF-T3-24UC - 타이머 모듈 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - 단일 릴레이 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
STP 5-2-ZB - 마커 캐리어 3037643
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811972
-
ZB 15 CUS - Zack 마커 스트립 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811998