REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
단일 릴레이
2903689
전원 접점이 있는 플러그-인 8극 릴레이, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 환류 다이오드, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 극성: A1+, A2-, 코일 전압: 24 V DC
전원 접점이 있는 플러그-인 8극 릴레이, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 환류 다이오드, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 극성: A1+, A2-, 코일 전압: 24 V DC
| 제품 타입 | 단일 릴레이 |
| 세트 구성품 | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 05.09.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.44 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 테스트 전압 (접점/접점) | 2 kVrms (50 Hz, 1분, 접점/접점) |
| 테스트 전압 (전환 접점/전환 접점) | 2 kVrms (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점) |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 60 mA |
| 일반 응답 시간 | 18 ms |
| 일반 해제 시간 | 20 ms |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgNi |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 10 V (24 mA의 경우) |
| 제한 연속 전류 | 10 A |
| 최대 돌입 전류 | 30 A (20 ms, N/O 접점) |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (24 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC용) | |
| 108 W (60 V DC용) | |
| 52 W (110 V DC용) | |
| 48 W (220 V DC용) | |
| 2500 VA (250 V AC용) | |
| 최소 변환 용량 | 0.24 W |
| 변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
| 0.22 A (120 V, DC13) | |
| 0.11 A (250 V, DC13) | |
| 3 A (24 V, AC15) | |
| 3 A (120 V, AC15) | |
| 1.5 A (240 V, AC15) | |
| UL 508에 따른 모터 부하 | 1/2 HP, 240 V AC(N/O 접점) |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 35 mm |
| 깊이 | 54.4 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | RT I |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2903689 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 86.41 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 86.41 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | PL |
| ETIM 8.0 | EC001437 |
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |