EL3-M52 - 릴레이 고정 브래킷
EL3-M52
-
릴레이 고정 브래킷
2833628
릴레이 고정 브래킷, 릴레이 베이스 RIF-3 및 PR3에 맞게 배선, 높이 52 mm의 8극 릴레이용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
고정 브래킷
제품군
ESSENTIAL edition
소재 사양
소재
금속
상용 데이터
항목 번호
2833628
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DKF347
GTIN
4017918933753
개당 중량(패키지 포함)
1.32 g
개당 중량(패키지 제외)
1.12 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.036 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
ECOR-3-BSC1/3X21
-
릴레이 소켓
2907520
ECOR-3-BSC1-RT/3X21
-
릴레이 소켓
2907522
RIF-3-BPT/3X21
-
릴레이 소켓
2900938
RIF-3-BSC/3X21
-
릴레이 소켓
2900936
이점
2 또는 3개 전환 접점 릴레이가 있는 조립용 릴레이 베이스 제품군
제품 도움말