PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
확장 모듈
2986038
8개의 안전 입력 및 4개의 안전 출력, 구성 가능한 채널(안전 입력 또는 출력 선택 가능), 2개의 클럭(clock)/알람 출력이 있는 PSR-TRISAFE-M 입력/출력 확장 모듈, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, 플러그-인 스크류 연결방식 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 장치 |
| 애플리케이션 | PSR-TRISAFE-M 확장 모듈 |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 시간 | |
| 응답 시간 | 최대 30 ms (PSR-TS-SDOR4의 응답 시간 포함) |
| 복구 시간 | < 10 s |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2323 mW (f = 8, g = 2, h =4, Iclock = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 인터페이스 | 마스터 모듈 연결용 DIN 레일 TBUS, 기본 제공됨 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 잔류 리플 포함) |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC (PSR-TBUS를 통한 전기 공급) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | PSR-TBUS를 통한 전기 공급 |
| 타입 51.6 mA (입력 또는 출력이 설정되지 않음, A1/A2 열림) | |
| 타입 66 mA (모든 입력 및 안전 출력이 설정됨) | |
| 필터 시간 | 타입 20 ms (부하 종속, US에서 전압 강하 발생 시) |
| 보호 회로 | 예, 작동 전압 제한 범위 내 |
| 상태 표시 | 1 x 녹색 LED, 1 x 빨간색 LED |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 12 (그 중 4개를 입력 또는 출력으로 구성 가능) |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (안전 끄기용) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 케이블 길이 | 최대 2000 m |
| 상태 표시 | 12개의 LED(녹색) |
| 전류 소모량 | 타입 4 mA |
| 디지털 | |
| 출력 수 | 4 (구성 가능한 입력/출력이 출력으로 사용되는 경우) |
| 보호 회로에 대한 참고 사항 | 예, 작동 전압 제한 범위 내 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 최대 용량성 부하 | 최대 1 µF (전자 컴포넌트) |
| 최대 유도 부하 | "보호 회로" 참조 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (A1/A2를 통한 공급) |
| 정격 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 잔류 리플 포함) |
| 상태 표시 | 4 x LED (녹색) |
| 테스트 펄스 | < 1 ms |
| 클럭/신호 | |
| 출력 설명 | 디지털 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 | 24 V DC (A1/A2를 통한 공급) |
| 제한 연속 전류 | 50 mA |
| 테스트 펄스 | ~ 1 ms |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 노란색 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 카테고리 | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 4 (2-채널 파라미터화) | |
| 성능 레벨 (PL) | d (1-채널 파라미터화) |
| e (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: EN 50156 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 최대 3 (참조 IEC 61508) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | 최대 2000 m ("해수면 기준 2000 m 초과 고도에서 PSR-TRISAFE 모듈 사용" 부록 참조) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85 % 가끔) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85 % 가끔) |
| 충격(작동) | 10g (Δt = 11 ms, 각 공간 방향에서 3개의 충격) |
| 10g (Δt = 16 ms, 연속 충격, 각 공간 방향에서 1000개의 충격) | |
| 진동(작동) | 2g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일용 |
| 항목 번호 | 2986038 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA341 |
| GTIN | 4046356451871 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 183 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 130 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
호환 가능한 제품
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - 스타터 키트 2986300
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
SAFECONF - 구성 패키지 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
PSR-TBUS - DIN 레일 커넥터 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - 필터 단자대 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - 필터 단자대 2904476
-
COPYSTATION - IFS - 스테이션 복사 및 삭제 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN 레일 커넥터 1326060
이점
안전 입력 및 출력을 사용한 유연한 확장
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 50156
2 개의 알람 출력 또는 2 개의 클럭(clock) 출력(SAFECONF를 사용해 구성 가능)
포괄적인 시뮬레이션 및 테스트 기능을 통한 빠른 시작
복잡한 프로그래밍 대신 손쉬운 그래픽 방식 구성
광범위한 세이프티 기능을 위한 다목적 사용
PSR-TRISAFE-M 마스터 모듈에 맞게 조정하기 위한 PSR-TBUS 플러그-인 커넥터(DIN 레일 커넥터) 포함
4개의 안전 디지털 출력 또는 4개의 추가 디지털 입력(SAFECONF를 사용해 구성 가능)
8개의 안전 디지털 입력
폭이 좁은 22.5 mm 하우징