PSR-FTB/1.5/11.5
-
필터 단자대
2904476
조정 가능한 필터 값(1.5 µF/11.5 µF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대
조정 가능한 필터 값(1.5 µF/11.5 µF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대