SAFECONF - 구성 패키지
SAFECONF
-
구성 패키지
2986119
SafetyBridge 기술 및 PSR-TRISAFE 모듈용 구성 소프트웨어(무료 다운로드 가능)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
세트 구성:
SAFECONF
-
구성 패키지
2986119
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 파라미터화
시스템 속성
기능
기본 기능
PSR-TRISAFE 및 SafetyBridge 기술용 구성 소프트웨어
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스
운영 체제
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 (32-Bit/64-Bit)
MS Windows XP(SP3) 다국어
프로세서
Pentium, 2 GHz(권장), 1 GHz(최소)
하드 디스크 메모리
최소 250 Mbyte (하드 디스크 메모리 여유 공간)
주 메모리
2 GB (Windows 7 / Windows 8: 1 GB(최소) 미만Windows XP 512 MB(최소) 미만)
인터페이스
USB
지원 브라우저
Internet Explorer 6 이상
지원 언어
독일어, 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
설치 시 관리자 권한 필요
예, MS Windows Vista 미만
광디스크
CD-ROM
화면 해상도
800x600
상용 데이터
항목 번호
2986119
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNA351
GTIN
4046356347006
개당 중량(패키지 포함)
224.3 g
개당 중량(패키지 제외)
224.3 g
관세 번호
85234910
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233603
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말