1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 48 V DC / 2.1 A
기본 기능성을 제공하는 파워 서플라이
높은 전력 밀도와 효율성을 갖춘 UNO POWER 파워 서플라이는 산업용 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다. 25 - 960 W 출력의 컴팩트한 이 장치는 중앙 집중형 및 분산형 설비에서 일정한 부하를 안정적으로 공급합니다. 최대 90 W의 새로운 초슬림형 UNO POWER는 푸쉬-인 연결 기술과 최대 277 V AC까지 확장된 전압 범위를 제공합니다.
1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 48 V DC / 1.25 A, 다음에서 조정 가능 42 V DC ... 56 V DC
이점
- 1상 시스템의 공급 최적화
- 좁은 전체 폭으로 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 최대 95%의 효율성으로 에너지 절약
- 옥외 설치 및 -40°C에서 안정적인 장치 스타트업
- 플로팅 스위치 접점과 DC OK LED를 통한 간편한 출력 전압 시스템 진단
신제품
제품 애니메이션
푸쉬-인 연결이 있는 UNO POWER
저전력 분산 공급을 위한 차세대 UNO POWER 파워 서플라이가 더욱 발전되었습니다. 이 장치는 최대 36% 더 컴팩트해졌습니다. 또한 95% 이상의 효율성을 달성합니다.
90 W 전력을 제공하는 2세대 파워 서플라이의 전체 너비는 35 mm에 불과하며 이는 이전 세대 전원 공급 장치보다 20 mm 더 좁습니다.
푸쉬-인 연결 기술로 조작이 훨씬 쉬워졌고 배선 작업도 줄었습니다.
UNO POWER 파워 서플라이 비교 요구 사항에 UNO POWER 파워 서플라이를 결정하십시오:
푸쉬-인 연결이 있는 새로운 UNO POWER 파워 서플라이는 도시 인프라에 분산 설치하는 데 이상적입니다. 이 장치는 넓은 온도 범위와 다양한 표준 패키지 덕분에 유연하게 사용할 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12V DC |
| 출력 전압 설정 범위 | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| 정격 출력 전류(I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| 출력 전원(P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| 효율성 | 91.9%(230 V AC), 일반 | 93%(230 V AC), 일반 | 95%(230 V AC), 일반 | 89.7%(230 V AC), 일반 |
| 치수(W x H x D) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 |
UNO POWER 파워 서플라이를 사용할 때의 에너지 효율성 대 비용
최고 수준의 에너지 효율성
시중의 다른 제품과 비교했을 때, UNO POWER 파워 서플라이를 사용하면 무부하 손실이 0.3 W 이하로 낮고 효율성이 최적화되어 뛰어난 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.. 정격 부하에서 최대 95%의 효율성이 실현되기 때문에 극히 일부의 전기 에너지만이 원치 않는 열 에너지로 변환됩니다.
UNO POWER 파워 서플라이의 전면부 보기
컴팩트한 크기 및 최대 960 W의 강력한 성능
UNO POWER는 120 - 960 W의 전원을 공급하여 작은 공간에서도 높은 전력을 공급합니다. 전체 폭이 좁고 인접한 컴포넌트를 간격 없이 정렬할 수 있기 때문에 컨트롤 캐비닛의 공간을 효과적으로 절약할 수 있습니다. 출력 전압은 포텐션미터를 통해 24 - 28 V DC 범위로 설정할 수 있습니다.
- 전체 폭 35 mm의 120 W용 24 V DC / 5 A
- 전체 폭 45 mm의 240 W용 24 V DC / 10 A
- 전체 폭 59 mm의 480 W용 24 V DC / 20 A
- 전체 폭 126 mm의 960 W용 24 V DC / 40 A
UNO POWER 파워 서플라이
매우 다양한 제품
UNO POWER 파워 서플라이는 5 - 48 V DC 출력 전압에서 25 - 960 W의 다양한 성능 클래스를 제공합니다. UNO POWER는 85에서 305 V AC의 입력 전압을 허용하며 공급 네트워크에서 전압 변동이 발생하는 경우에도 안정적으로 작동합니다. 264에서 575 V AC의 입력 전압에는 24 V 및 90 W의 2 AC 장치가 사용됩니다.
UNO POWER – 다양한 적용 분야
광범위한 적용 분야
일부 UNO POWER 장치는 UL 1310/508 Listed Class 2에 따라 인증되었습니다. 따라서 25 W에서 최대 90 W의 전력을 제공하는 장치는 특히 미국 시장용으로 적합합니다.
다양한 제품과 -25°C에서 +70°C(-40°C에서 장치 시작)의 넓은 온도 범위를 갖춘 UNO POWER 파워 서플라이는 유연하게 사용할 수 있습니다. 또한 이 장치는 특히 높은 내진동성과 뛰어난 EMC 내성을 특징으로 합니다.