PTRVB 4-FI /BK - 전위 분배
3270158

전위 분배, 최대 6 mm2까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 피드-인 단계, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
최대 6 mm²의 공급 옵션이 있는 브리지 가능 전위 분배기