커플링 릴레이
초소형 릴레이 모듈
FBST 50-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지
FBST 50-PLC BU
-
단일 플러그 삽입 브리지
1081051
단일 플러그 삽입 브리지, 정격 전류: 32 A, 길이: 50 mm, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
전기적 속성
최대 부하 전류
32 A
연결 데이터
최대 부하 전류
32 A
치수
길이
50 mm
소재 사양
색상
파란색 (RAL 5015)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동) (UL (Haz. Loc.))
-40 °C ... 70 °C
승인
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
상용 데이터
항목 번호
1081051
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
DK62Z1
GTIN
4055626807072
개당 중량(패키지 포함)
4.45 g
개당 중량(패키지 제외)
1.6 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
cULus Listed
승인 ID: E140324
cULus Listed
승인 ID: E140324
cULus Listed
승인 ID: E140324
cULus Listed
승인 ID: E199827
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
0.019 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FBSC
-
보호 캡
3012325
제품 도움말