어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터

케이블 어셈블리용으로 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

푸쉬-인 및 크림프 연결 방식의 케이블 어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터에는 패널 피드스루와 함께 수평 또는 수직 연결 방향의 커넥터 및 헤더가 포함됩니다. 크림프 접점은 AWG 28 ... 14 전선에 사용할 수 있습니다. 피치가 2.5 mm, 3.81 mm, 5.08 mm인 CONNEXIS D21, D31, D32 시리즈 제품군의 커넥터는 다양한 신호 및 저전압 공급장치에 적합합니다.

Go to Product Detail Page for item 1341381
DD31H 2,2/12-H-3,81-Y - 인쇄 회로 기판 하우징
DD31H 2,2/12-H-3,81-Y - 인쇄 회로 기판 하우징
1341381

인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 12, 제품군: DD31H 2,2/..-H, 간격: 3.81 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.8 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1378103
DD21H 0,85/20-FH-2,5-Y - PCB 커넥터
DD21H 0,85/20-FH-2,5-Y - PCB 커넥터
1378103

PCB 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 20, 제품군: DD21H 0,85/..-FH, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1376495
D32PC 2,2/ 5-5,08-Y - PCB 커넥터
D32PC 2,2/ 5-5,08-Y - PCB 커넥터
1376495

PCB 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 5, 제품군: D32PC 2,2/.., 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS D, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1340498
DD31H 2,2/ 6-V-3,81-X - 인쇄 회로 기판 하우징
DD31H 2,2/ 6-V-3,81-X - 인쇄 회로 기판 하우징
1340498

인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 6, 제품군: DD31H 2,2/..-V, 간격: 3.81 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.8 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1376518
D32H 2,2/10-PT-5,08-X - 피드스루 플러그
D32H 2,2/10-PT-5,08-X - 피드스루 플러그
1376518

피드스루 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 10, 제품군: D32H 2,2/..-PT, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS D, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1378111
DD21H 0,85/16-PT-2,5-Y - 피드스루 플러그
DD21H 0,85/16-PT-2,5-Y - 피드스루 플러그
1378111

피드스루 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 16, 제품군: DD21H 0,85/..-PT, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1376636
DD32H 2,2/12-FH-5,08-XX - PCB 커넥터
DD32H 2,2/12-FH-5,08-XX - PCB 커넥터
1376636

PCB 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 12, 제품군: DD32H 2,2/..-FH, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1378322
DD21PC 0,85/20-2,5-X - PCB 커넥터
DD21PC 0,85/20-2,5-X - PCB 커넥터
1378322

PCB 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 20, 제품군: DD21PC 0,85/.., 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이점

  • 맞춤형 숫자, 문자 및 기호 인쇄로 인한 빠르고 안전한 조립
  • 영구적으로 통합된 기계식 코딩으로 인한 오류 없는 연결
  • M-CAD/E-CAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 통해 장치 개발 과정에서 설계 적용 지원
    [x]- 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시간 절약형 생산
무료 샘플
피닉스컨택트의 와이어-투-보드 커넥터를 테스트하십시오.

CONNEXIS 제품군의 와이어-투-보드 커넥터에 대해 알아보시겠습니까? – 무료 샘플을 주문하십시오. 피닉스컨택트의 전문가가 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 찾는 데 필요한 맞춤형 조언을 제공해 드립니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 연결 기술의 이점에 대해 알아보십시오.

지금 샘플 주문하기
샘플 주문 – 와이어-투-보드 커넥터

CONNEXIS 와이어-투-보드 포트폴리오 개요


기술 데이터 비교

제품 데이터를 비교하고 애플리케이션에 적합한 제품 시리즈를 선택하십시오.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

연결 기술 크림프 연결 크림프 연결(D31) | 푸쉬-인 연결(DD31PS) 크림프 연결
핀 수 6 … 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 … 20
간격 2.50 mm 3.81 mm 5.08 mm
전류 5 A 8 A 8 A
전압(III/2) 160 V 160 V 320 V
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

포트폴리오 개요

대화형 이미지 맵: 와이어-투-보드 커넥터 개요
크림프 연결이 있는 PCB 커넥터
크림프 연결이 있는 PCB 커넥터는 자동화 생산에 최적화되어 있습니다.
크림프 연결이 있는 PCB 커넥터
플라잉 리드 실현
CONNEXIS 제품군의 플라잉 버전을 사용하면 와이어-투-와이어 연결을 실현할 수 있습니다.
플라잉 리드 실현
다양한 설계의 헤더
수평 또는 수직 디자인의 헤더를 사용하면 PCB를 효율적으로 설계할 수 있습니다.
다양한 설계의 헤더
패널 피드스루 만들기
CONNEXIS 제품군에는 하우징 패널을 통한 최적의 연결을 위해 패널 피드스루도 포함되어 있습니다.
패널 피드스루 만들기
단일 또는 이중 행 설계의 PCB 커넥터
장치 제조업체는 단일 또는 이중 행 설계를 통해 컴팩트한 연결을 효율적으로 구현할 수 있습니다.
단일 또는 이중 행 설계의 PCB 커넥터
푸쉬-인 연결 기술
공구가 필요 없고 시간이 절약되는 푸쉬-인 연결을 사용하면 설치 작업이 훨씬 쉬워집니다.
푸쉬-인 연결 기술

와이어-투-보드 커넥터의 주요 특징

크림프 연결이 있는 D21 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D31 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
  푸쉬-인 연결이 있는 DD31PS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D32 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
크림프 연결이 있는 D21 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D21 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 2.50mm의 간격, 6에서 20개의 핀이 있는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
크림프 연결이 있는 D31 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D31 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 크림프 연결 기술을 위한 2에서 20개의 핀이 있는 단일 행 또는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
  푸쉬-인 연결이 있는 DD31PS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

DD31PS 시리즈는 다양한 디자인과 버전으로 제공되며 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터는 3.81mm 간격과 4에서 20개의 핀이 있는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
크림프 연결이 있는 D32 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

다양한 디자인과 버전의 D32 시리즈는 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 와이어-투-보드 커넥터는 5.08mm의 간격, 2에서 20개의 핀이 있는 단일 행 또는 이중 행 버전으로 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 와이어-투-보드 커넥터


푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터

기술 변화로 인한 신기록 푸쉬-인 연결이 있는 새로운 CONNEXIS

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 새로운 CONNEXIS 와이어-투-보드 커넥터는 현장 및 공장에서의 배선 작업을 단순화하고 작업 시간을 단축합니다. 다양한 간격과 디자인으로 제공되어 로봇, 엘리베이터 엔지니어링 및 배터리 관리 등과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

전문가 확인: 푸쉬-인 연결이 있는 CONNEXIS

제품 전문가인 André Gorell과의 인터뷰에서 케이블 조립에 최적화된 PCB 커넥터가 푸쉬-인 연결을 포함하도록 확장된 이유를 알아보세요. 푸쉬-인 연결이 있는 CONNEXIS 포트폴리오에 가장 적합한 애플리케이션은 무엇인지 알아보십시오.

푸쉬-인 시리즈의 자세한 이점

푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터를 사용한 공구가 필요 없는 설치
푸쉬-인 연결을 통한 와이어-투-보드 커넥터의 오류 없는 연결
푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터와의 간편한 호환성
푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터의 더욱 빠르고 견고한 마운팅
푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터 설계 적용 지원
푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터를 사용한 공구가 필요 없는 설치

푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 사전 조립되지 않은 컴포넌트도 필드 및 공장에서 유연하게 배선할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결은 공구가 필요 없는 직접 접촉 방식으로 인해 배선 작업을 훨씬 더 손쉽게 만들어 주며 크림프 기반 PCB 커넥터를 완벽하게 보완합니다. 작동 푸시 버튼은 손쉽게 조작할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

푸쉬-인 연결을 통한 와이어-투-보드 커넥터의 오류 없는 연결

피닉스컨택트는 오접속을 방지하기 위해 코딩된 커넥터와 헤더를 제공합니다. 코딩은 플라스틱 하우징 또는 내부에 영구적으로 통합된 기계적 윤곽을 통해 기능합니다. 세 가지 코딩 중에서 선택: X- 및 Y 버전과 함께 더 복잡한 애플리케이션을 위한 Z 버전을 추가할 수 있습니다. 이중 행 커넥터를 사용하면 세 가지 옵션을 다양한 방법으로 결합할 수도 있습니다.

푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터와의 간편한 호환성

간편한 호환성: 손쉬운 수리, 프로토타입 개발, 소량 생산 또는 사전 조립된 유선 시스템의 마지막 몇 미터 설치 시와 같이 호환성이 필요한 모든 경우에 적합합니다. 표준 폼 팩터 커넥터에 대한 추가적인 유연성은 다운타임을 줄이고 개발 프로세스와 스타트업 기간을 단축합니다.

푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터의 더욱 빠르고 견고한 마운팅

생산 시설에서 보이는 모든 것 또는 커넥터의 고유한 시각적 식별을 통해 필드에서 마운팅하는 경우: 표준 품목에 대한 맞춤형 패드 인쇄의 다양성을 활용하십시오. 다양한 숫자, 문자, 기호 중에서 선택하십시오.

푸쉬-인 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터 설계 적용 지원

믿고 의지할 수 있는 지원: 피닉스컨택트는 장치 개발을 위한 포괄적인 기술 데이터, CAD 모델 및 E-CAD 데이터를 제공합니다. 일상 업무를 위한 또 다른 보너스: 피닉스컨택트의 샘플 서비스는 무료로 직접 배송되는 제품 샘플을 고객에게 며칠 내로 제공할 수 있습니다.

크림프 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터


CONNEXIS 시리즈 PCB 커넥터를 상징적으로 나타낸 CONNEXIS 문구가 있는 경주용 자동차

속도와 정확성이 무엇보다 중요한 경우 크림프 연결이 있는 CONNEXIS

크림프 기반의 조립용 PCB 커넥터는 자동화 생산 과정을 단순화 및 가속화합니다. 새로운 CONNEXIS 제품 포트폴리오는 케이블 조립에 필요한 요구사항을 충족하도록 특별히 개발되었습니다. 이 시리즈는 크림프 연결로 인해 자동화된 대량 생산에 매우 적합합니다.

전문가 확인: 크림프 연결이 있는 CONNEXIS

제품 관리자인 André Gorell과의 인터뷰에서 케이블 조립용 크림프 기반 PCB 커넥터가 자동화 생산을 간소화하는 이유와 어떤 애플리케이션에 적합한지 알아보십시오.

크림프 시리즈의 자세한 이점

인쇄된 CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
통합 코딩이 있는 CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
CONNEXIS 시리즈 PCB 커넥터
CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터
주석 또는 금도금된 조립용 와이어-투-보드 커넥터
할로겐-프리 플라스틱으로 제작된 와이어-투-보드 커넥터
인쇄된 CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

Male 커넥터의 이해하기 쉬운 그래픽 마킹으로 인해 생산 또는 필드 조립 시 명확한 표시 가능: 표준 항목 인쇄를 위한 다양한 고객 맞춤형 패드 인쇄 옵션의 이점을 누리십시오. 다양한 숫자, 문자 및 기호를 선택할 수 있습니다.

통합 코딩이 있는 CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

오접속을 방지하기 위해 피닉스컨택트는 코딩된 male 커넥터와 헤더를 제공합니다. 코딩은 플라스틱 하우징 내부 또는 위에 영구적으로 통합된 기계적 모양을 통해 작동합니다. 세 가지 코딩 중에서 선택할 수 있습니다. X 및 Y 버전 외에도 더 복잡한 애플리케이션을 위한 Z 버전을 사용할 수 있습니다. 이중 행 커넥터를 사용하면 이러한 세 가지 옵션을 다양한 방법으로 결합할 수도 있습니다.

CONNEXIS 시리즈 PCB 커넥터

개별 솔루션으로 신속하게 전환: 피닉스컨택트는 다양한 표준 제품 외에도 고객 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다. 필요에 따라 케이블, 헤더 및 커넥터를 조립하고 자체 생산 라인에서 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 자체 조립 프로세스에서 불일치를 방지하는 사전 조립된 커넥터 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.

CONNEXIS 시리즈 와이어-투-보드 커넥터

믿고 의지할 수 있는 지원: 피닉스컨택트는 장치 개발을 위한 CAD 모델 및 E-CAD 데이터뿐만 아니라 포괄적인 기술 데이터를 제공합니다. 일상 업무를 위한 또 다른 보너스: 피닉스컨택트의 샘플 서비스는 무료로 직접 배송되는 제품 샘플을 고객에게 며칠 내로 제공할 수 있습니다.

샘플 서비스
주석 또는 금도금된 조립용 와이어-투-보드 커넥터

항상 올바른 선택: 애플리케이션에 가장 적합한 소재를 선택할 수 있습니다. 이는 피닉스컨택트가 주석 및 금도금 크림프 접점을 모두 제공하기 때문입니다. 주석 및 금도금 처리 제품 모두 장기간 안정적인 전송 품질을 특징으로 합니다. 제품 출시 시점에는 주석 도금 처리 제품이 제공됩니다. 올해 안에 금도금 처리 제품이 추가될 것입니다.

할로겐-프리 플라스틱으로 제작된 와이어-투-보드 커넥터

건설 산업, 특히 전기 설비와 관련하여 할로겐-프리 플라스틱의 필요성과 중요성은 중요한 문제로 받아들여지고 있습니다. 피닉스컨택트는 소재를 선택할 때부터 사람과 환경 보호의 필요성을 고려함으로써 안전성 증진에 중요한 기여를 하고 있습니다.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

CONNEXIS 시리즈의 사전 조립된 커넥터

피닉스컨택트와 함께 사전 조립된 맞춤형 커넥터 개발

피닉스컨택트는 다양한 표준 제품 외에도 고객 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다. 필요에 맞게 케이블, 헤더 및 커넥터를 조립하고 생산 시설에서 중요한 시간을 절약할 수 있습니다.

E-paper
CONNEXIS 포트폴리오 개요

본 E-paper에서 CONNEXIS 포트폴리오의 커넥터가 자동화된 제조 공정에 이상적인 이유에 대해 알아보십시오. 이러한 와이어-투-보드 커넥터의 다양한 용도에 대한 개요를 확인하십시오.

E-paper 열기
산업용 로봇을 사용한 자동화된 제조