UIKN 35 BU
-
N 분리 단자대
3034015
N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 110 A, 특수 및 하이브리드 연결, 1차 레벨 연결 오른쪽, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 일반 | 조립 지침: 중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다. |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| 중성 부스바의 전류 전송 용량 | 140 A |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 조임 토크 분리 슬라이드 | M5 2.5 ... 3 Nm |
| 1차 레벨 연결 오른쪽 | |
| 연결 타입 | 특수 및 하이브리드 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전류 | 110 A |
| 최대 부하 전류 | 110 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 폭 | 15 mm |
| 높이 | 55 mm |
| NS 32의 깊이 | 56 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 51 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 58.5 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 10 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.75 mm² / 0.4 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 항목 번호 | 3034015 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1252 |
| GTIN | 4017918092290 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 49.026 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 49.026 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
EK 135 - 전원 단자대 0401023
-
EK 116 - 전원 단자대 0401010
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 중성 전선 레일 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 중성 전선 레일 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 중성 전선 레일 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 중성 부스바 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 중성 부스바 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 중성 부스바 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 중성 부스바 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 중성 부스바 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 중성 부스바 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 중성 부스바 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 중성 부스바 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 중성 부스바 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 중성 부스바 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 중성 부스바 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 중성 부스바 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 중성 부스바 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 중성 부스바 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 중성 부스바 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 중성 부스바 0402006
-
AKG 16 BU - 연결 단자대 0423014
-
AKG 35 BU - 연결 단자대 0424013
-
IAK 16 - 분기 단자 2715982
-
AB/NS - 지지 브래킷 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 스크류 드라이버 1205079
-
AP-NLS N - 커버 프로파일 1013634
이점
스크류 분리 슬라이드 있음