STN 35
-
N 분리 단자대
3038299
N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 125 A, 스프링 케이지 연결방식, 1차 레벨 연결 오른쪽, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
일반 | 조립 지침: 중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다. |
제품 타입 | 설치 단자대 |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 35 mm² |
조임 토크 분리 슬라이드 | M5 2.5 ... 3 Nm |
1차 레벨 연결 오른쪽 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 25 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
정격 전류 | 125 A |
최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
정격 전압 | 400 V |
정격 전선 | 35 mm² |
폭 | 16 mm |
색상 | 파랑 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/15 |
NS 35/7,5 | |
스크류 스레드 | M5 |
항목 번호 | 3038299 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE2152 |
GTIN | 4017918899790 |
개당 중량(패키지 포함) | 86.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 81.1 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | RO |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
AP-NLS - 커버 프로파일 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
AB-STI 16/10 - 지지 브래킷 3037669
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808804
-
UC-TMF 8 - 단자대용 마커 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0824654
-
UCT-TMF 8 - 단자대용 마커 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0829672
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
AKG 16 BU - 연결 단자대 0423014
-
AKG 35 BU - 연결 단자대 0424013
-
IAK 16 - 분기 단자 2715982