탑-햇 프로파일이 있는 이 DIN 레일은 가장 일반적인 버전이며 DIN 표준화되어 있습니다. NS 15와 NS 35의 두 가지 크기로 제공됩니다. 또한 NS 35 DIN 레일은 7.5 mm와 15 mm의 두 가지 높이로도 제공됩니다. 탑-햇 레일은 DIN 레일 버전에 따라 다양한 소재로 제공됩니다. 코팅되지 않은 강철과 아연 도금 강철, 구리와 알루미늄 DIN 레일 등으로 제공됩니다. 또한 NS 15나 NS 35 등의 모든 버전은 구멍이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다. 길쭉한 구멍이 있어 조립된 DIN 레일을 손쉽게 장착할 수 있습니다. NS 15 DIN 레일의 길쭉한 표준 구멍은 구멍 중심에서 구멍 중심까지의 구멍 간격이 20 mm입니다. 반경을 포함한 길쭉한 구멍 자체의 길이는 12.2 mm이고
폭은 4.2 mm입니다. NS 35 DIN 레일의 길쭉한 표준 구멍은 구멍 중심에서 구멍 중심까지의 구멍 간격이 25 mm입니다. 길쭉한 구멍 자체는 반경을 포함하여 길이가 15 mm이고 폭이 6.2 mm입니다.
케이블 덕트용 커버, 파란색, 폭: 60 mm, 길이: 2000 mm