208 V AC ... 690 V AC에서 3상 전압의 위상 시퀀스, 위상 오류 및 비대칭 모니터링용 모니터링 릴레이, 2개의 전환 접점, 스크류 연결방식
모니터링 릴레이는 중요한 전기 및 물리 시스템 파라미터를 모니터링하기 위한 경제적인 솔루션입니다. EMD 모니터링 릴레이를 사용하여 과전압, 저전압, 과전류, 저전류, 위상 오류, 위상 시퀀스, 위상 비대칭, 역률, 유효 전력, 모터 권선 온도 및 충전 레벨을 모니터링할 수 있습니다. 전류 릴레이는 45 - 65 Hz의 주파수 범위에서 정현 교류 전류를 탐지 및 모니터링합니다.
추가 정보208 V AC ... 690 V AC에서 3상 전압의 위상 시퀀스, 위상 오류 및 비대칭 모니터링용 모니터링 릴레이, 2개의 전환 접점, 스크류 연결방식
위상 시퀀스, 위상 오류 및 비대칭 모니터링용 모니터링 릴레이, 342…457 V AC, 측정 전압에서 공급, 2개의 전환 접점
24 V AC/DC 또는 230 V AC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 스크류 연결방식
280…520 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우, 중성 전선 연결 없음, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 1개의 전환 접점
전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 20 V DC ... 30 V DC
모터 권선(최대 6 PTC)의 온도 모니터링용 모니터링 릴레이, DIN 44081에 따른 온도 센서용 오류 메모리, 통합 테스트/리셋 버튼이 있는 테스트 기능, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 2개의 전환 접점
0 … 10 A AC/DC의 단상 전류 모니터링용 모니터링 릴레이, 과전압/저전압 또는 윈도우, 오류 메모리, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
모터 권선(최대 6개의 PTC)의 온도 모니터링, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, 서미스터 회로의 단락-회로 모니터링 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.
모터 권선(최대 6개의 PTC)의 온도 모니터링, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, 서미스터 회로의 단락-회로 모니터링 기능 있음, 스크류 연결방식.
24 V AC/DC 또는 230 V AC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 푸쉬-인 연결방식
컴팩트 모니터링 릴레이 - 공구가 필요 없는 빠른 배선
대량 생산에 적합: EMD-BL 컴팩트 모니터링 릴레이는 다양한 모니터링 기능을 제공하는 최적화된 가격의 솔루션입니다. 이 컴팩트 모니터링 릴레이를 사용하여 애플리케이션의 중요한 시스템 파라미터를 모니터링하십시오. 중요한 오류를 조기에 발견하여 보고하고 시스템 부품을 선택적으로 종료할 수 있습니다.
컴팩트 모니터링 릴레이의 이점
다기능 모니터링 릴레이: 매우 다양한 용도에 사용
EMD 시리즈를 사용하면 전기 및 물리적 시스템 파라미터를 모니터링할 수 있습니다. 이 다기능 모니터링 릴레이는 광범위한 모니터링 기능을 제공합니다. 또한 확장된 설정 옵션 및 가변 공급 전압 범위로 인해 장치를 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
다기능 모니터링 릴레이의 이점
전류 릴레이: 전류 값을 한 눈에 파악
전류 릴레이는 50 Hz/60 Hz 정현 교류 전류를 바이너리 스위칭 신호로 변환합니다. 전류 탐지는 모듈을 통과하는 전선을 통해 유도적으로 발생합니다. 스위칭 임계값은 내부 DIP 스위치를 통해 대략적으로 설정되며 전면부의 전위차계를 사용하여 미세 조정됩니다. 금도금 레이어가 있는 고품질 PDT 릴레이가 출력단에 있습니다. 개방 및 폐쇄 회로 전류 동작 모두에서 작동할 수 있습니다.
전류 릴레이의 이점