MBK 3/E-Z BU
-
미니 피드스루 단자대
1413078
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 105 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 1415021 D-MBK/E |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| 1421633 E/MK | |
| 브리지 목록 | 고정 브리지 / FBRI 2-5 N / 3000227 |
| 고정 브리지 / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
| 고정 브리지 / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
| 고정 브리지 / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
| 고정 브리지 / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
| 고정 브리지 / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
| 브리지 데이터 | 22 A (2.5 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (23.1 A / 2.5 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 250 V |
| - 비인접 단자대 간 브리징에 있음 | 176 V |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 275 V |
| 정격 전류 | 21 A |
| 최대 부하 전류 | 27.5 A |
| 접점 저항 | 0.5 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 토크 범위 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 연결 용량 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 12 |
| 연결 용량 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 14 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 24 ... 16 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 24 ... 16 |
| 폭 | 5.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 1 mm |
| 높이 | 28 mm |
| 깊이 | 26.2 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -40 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 15 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 15 |
| 항목 번호 | 1413078 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1261 |
| GTIN | 4017918021153 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.87 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4.355 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EBL 10- 5 - 삽입 브리지 2303132
-
SBRN 2-7 - 브리지 바 1413230
-
FBRI 2-5 N - 고정 브리지 3000227
-
FBRI 3-5 N - 고정 브리지 3000201
-
FBRI 4-5 N - 고정 브리지 3000191
-
FBRI 5-5 N - 고정 브리지 3000188
-
FBRI 6-5 N - 고정 브리지 3000256
-
FBRI 7-5 N - 고정 브리지 3000269
-
FBRI 8-5 N - 고정 브리지 3000272
-
FBRI 9-5 N - 고정 브리지 3000285
-
FBRI 12-5 N - 고정 브리지 3000434
-
FBRI 16-5 N - 고정 브리지 3000476
-
FBRI 20-5 N - 고정 브리지 3000515
-
FBRI 40-5 N - 고정 브리지 3006823
-
D-MBK/E BU - 엔드 커버 1415102
-
D-MBK/E - 엔드 커버 1415021
-
FB-150 METER - 고정 브리지 0201595
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
TS-KK 3 - 격판 2770215
-
ATP-MBK - 격판 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
E/MBK - 엔드 브라켓 1401637
-
E/MK - 엔드 브라켓 1421633
-
E/MK 1 - 엔드 브라켓 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - 테스트 플러그 스트립 0201304
-
PSB 3/10/4 - 테스트 플러그 스트립 0601292
이점
분리 디스크, 격판, 테스트 소켓 등이 액세서리로 제공됩니다.
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배