TMT 100 R RD - 단자대용 마커
0816595

단자대용 마커, 롤, 빨간색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 절취선 없음, 마운팅 타입: 범용 마커 홈에 스냅, 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 100 mm, 개별 레이블 수: 1000

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

TMT 라벨링 제품군에는 높은 및 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 제공된 도구를 사용해 쉽게 장착할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.