VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2906282
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(2선 시스템: L1, PEN)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
| 제품군 | VALVETRAB MS |
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | DC |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 작동 전류 | 5 mA AC ... 1.5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 4.5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 77.1 mm |
| 깊이 | 89.2 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| 작동 방향 | L-N / L-PEN |
| 정격 전압 UN | -48 V DC (RRH) |
| 60 V DC | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-PEN) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 80 A | |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.6 mA |
| ≤ 0.6 mA | |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 45 mVA |
| ≤ 45 mVA | |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 12.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PEN) | 12.5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 30 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 12.5 kA |
| 12.5 kA | |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 6.25 다음과 같음 | |
| 6.25 다음과 같음 | |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 39 kJ/Ω | |
| 39 kJ/Ω | |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
| 12.5 kA | |
| 12.5 kA | |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 0.4 kV |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.4 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PEN) | ≤ 0.4 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 0.4 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.35 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.275 kV (4 kA) | |
| ≤ 0.25 kV (3 kA) | |
| UT에서 TOV 동작 | 100 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 130 V DC (5 s / 내력 모드) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 100 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 130 V DC (5 s / 내력 모드) | |
| UT (L-PEN)에서 TOV 동작 | 100 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 130 V DC (5 s / 내력 모드) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 80 A AC (gG - 16 mm²) | |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A AC (gG) |
| 160 A AC (gG) | |
| 추가 기술 데이터 | |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 최대 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV | 75 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 75 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 75 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| 전압 보호 등급 VPR | 400 V |
| 전압 보호 등급 VPR(L-N) | 400 V |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (L+) - (L-) | 20 kA |
| 보호 경로 | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 정격 전압 | 60 V DC |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 측정된 제한 전압 MLV | 1240 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 1240 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
| SPD 타입 | 1CA |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 10 ... 2 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 61643-11 / UL 840 |
| 표준/사양 | EN 61643-11/A11 |
| 참고 | 2007 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2906282 |
| 패키지 단위 | 12 pc |
| 최소 주문 수량 | 12 pc |
| 제품 키 | CL1151 |
| GTIN | 4055626063072 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 154.033 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 154.033 g |
| 관세 번호 | 85363090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MPB F600X16/ 1GS - 배선 브리지 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - 배선 브리지 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - 배선 브리지 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4-12 - 배선 브리지 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - 배선 브리지 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 배선 브리지 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 타입 2 서지 보호 베이스 부품 2905652
이점
랙 마운트 2U 패널 애플리케이션
전선 축 평행 방향 플러그-인
DIN 레일 마운팅
보호 플러그가 처음 삽입될 때 키 연결
타입 1 및 타입 2 VAL-MS 플러그를 수용합니다
플로팅 원격 표시 접점이 있거나 없는 제품