VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
-
타입 2 서지 보호 베이스 부품
2905652
VALVETRAB MS T1/T2 제품군의 타입 1/2 어레스터용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음. 버전: 1-채널
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 터치손상방지 캐비닛에 설치용. UC > 500 V인 적용 분야의 경우 측면에서의 거리와 연결 영역에서의 거리는 접지된 부품을 포함하여 다른 액티브 부품 간에 최소한 5 mm여야 합니다. |
| 제품군 | VALVETRAB MS |
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| 설계 | 베이스 부품, DIN 레일 마운팅 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 정격전압 UN | 500 V AC |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 30 V DC | |
| 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A | |
| 연결 타입 | 양쪽 연결 단자대 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 4.5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) | |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 최소 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 (IEC) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.6 mm |
| 높이 | 77.1 mm |
| 깊이 | 89.2 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 600 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A (직렬 16mm² 관통 배선 있음) |
| 80 A (직렬 16mm² 관통 배선 있음) | |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A AC (gL/gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gL/gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 최대 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g |
| 진동(작동) | 5g |
| UL 사양 | |
| SPD 타입 | 4 (for Type 2 applications) |
| 표준/사양 | IEC 61643-1 |
| 참고 | 2005 |
| 표준/사양 | EN 61643-11/A11 |
| 참고 | 2007 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 마운팅 위치 | 수평, 플랫 마운트 DIN 레일, NS 35 |
| 항목 번호 | 2905652 |
| 패키지 단위 | 12 pc |
| 최소 주문 수량 | 12 pc |
| 제품 키 | CL1151 |
| GTIN | 4046356983372 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 101 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 87 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
MPB F600X16/ 1GS - 배선 브리지 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - 배선 브리지 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - 배선 브리지 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - 배선 브리지 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - 배선 브리지 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 배선 브리지 2858470
-
MPB 18/3- 9 - 배선 브리지 2809254
-
MPB 18/4-12 - 배선 브리지 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
이점
랙 마운트 2U 패널 애플리케이션
전선 축 평행 방향 플러그-인
플로팅 원격 표시 접점이 있거나 없는 제품
DIN 레일 마운팅
타입 1 및 타입 2 VAL-MS 플러그를 수용합니다
보호 플러그가 처음 삽입될 때 키 연결