VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2906281

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(2선 시스템: L1, PEN)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

랙 마운트 2U 패널 애플리케이션
전선 축 평행 방향 플러그-인
플로팅 원격 표시 접점이 있거나 없는 제품
DIN 레일 마운팅
타입 1 및 타입 2 VAL-MS 플러그를 수용합니다
보호 플러그가 처음 삽입될 때 키 연결