QTC 1,5-MT - 나이프 스위치 단자대
3205103

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 17.5 A, 1레벨, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 사전 처리가 필요 없어 전선 연결이 빠름
전선 절연의 자동 절단으로 넓은 면적의 기밀 접점 제공
나이프 분리 구현을 통한 편리한 회로 분리
고품질 스프링 접점 소재로 인한 높은 접점 품질 및 내진동
잠금식 회전 레버를 통한 안전한 배선