MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - NAMUR 절연 스위치 증폭기
2924294

근접 센서 및 스위치 작동용 NAMUR 2-채널 신호 처리기. 신호는 릴레이 출력(N/O 접점)을 사용하여 제어 레벨로 전송됩니다. 라인 결함 탐지, 3-way 전기 절연, SIL 2, 푸쉬-인 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
LFD(라인 결함 탐지), 활성화/비활성화 가능, 오류 발생 시 출력 릴레이가 작동 중지되고 빨간색 LED가 깜박임
NAMUR NE 44에 따른 공급 전압, 스위칭 상태 및 오작동 표시용 LED 인디케이터(indicator)
작동 방향 선택 가능(작동 및 폐쇄 회로 전류 동작)
3-way 전기 절연
2-채널
릴레이 신호 출력(N/O 접점)
NAMUR 근접 센서(EN 60947-5-6), 플로팅 접점 또는 저항 회로가 있는 접점용 입력