GW MQTT/MODBUS 2E/2DB9
-
인터페이스 컨버터
1380014
GW MQTT/MODBUS… 게이트웨이를 사용하면 직렬 또는 Ethernet Modbus 장치와 MQTT 브로커 간의 양방향 데이터 전송이 가능합니다. 2개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 인터페이스 컨버터 |
| MTBF | 68.1 연도 (Telcordia 표준, 25°C 온도, 50% 스트레스, 환경 요인 = 1.0) |
| 45.4 연도 (Telcordia 표준, 40°C 온도, 50% 스트레스, 환경 요인 = 1.5) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 시스템 제한 | |
| Number of Modbus/TCP clients | 96 |
| 전기적 절연 | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W (24 V DC) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 1.5 kVrms | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10.8 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 일반 전류 소모량 | 88 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| 상태 및 진단 표시기 | LEDs: 상태, ACT/LNK(Ethernet 데이터 트래픽) |
| 공급 | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| Modbus | |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Modbus/TCP | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 2 |
| 전송 길이 | ≤ 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, MQTT |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP (Client), PING |
| 데이터: Modbus RTU / ASCII | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps |
| 연결 수 | 2 |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 핀 할당 | DTE |
| 전송 길이 | 15 m |
| 파일 포맷/코딩 | 5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
| 데이터: Modbus RTU / ASCII | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps |
| 연결 수 | 2 |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 핀 할당 | 2, 3, 5, 7, 8 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 120 Ω (구성 가능) |
| 파일 포맷/코딩 | 5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티 |
| 데이터: Modbus RTU / ASCII | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps |
| 연결 수 | 2 |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 핀 할당 | 3, 5, 7 |
| 종단 저항기 | 120 Ω (구성 가능) |
| 파일 포맷/코딩 | 5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티 |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | < 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| UL, 미국 | UL 61010-1 |
| UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| 유해 가스 테스트 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 표준/규정 | EN 55022, EN 55024 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1380014 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC323 |
| GTIN | 4063151750039 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 212 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 데이터 케이블 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB 버스 커넥터 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 어댑터 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB 버스 커넥터 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB 버스 커넥터 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB 슬리브 하우징 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB 슬리브 하우징 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - 인터페이스 컨버터 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - 리피터 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - 서지 보호 장치 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - 서지 보호 장치 2906786
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053