PIK 6-L/L
-
설치 단계 단자대
2714284
설치 단계 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 스크류 연결, 두 번째 및 세 번째 레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 설치 단자대 |
연결 수 | 4 |
행 수 | 2 |
전위 | 2 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 6 mm² |
두 번째 및 세 번째 레벨 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
참고 | 종단점 |
조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
스트리핑 길이 | 9 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 41 A |
최대 부하 전류 | 41 A (케이블 사이즈 6 mm²) |
정격 전압 | 400 V |
정격 전선 | 6 mm² |
폭 | 8.2 mm |
색상 | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 6 mm² | 0.72 kA |
단기 내력 전류 10 mm² | 1.2 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 5 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 2714284 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE1253 |
GTIN | 4017918105570 |
개당 중량(패키지 포함) | 24.44 g |
개당 중량(패키지 제외) | 24.094 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | GR |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
ATP-PIK - 격판 2714145
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007235
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808804
-
UC-TMF 8 - 단자대용 마커 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0824654
-
UCT-TMF 8 - 단자대용 마커 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0829672
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413