UTI 2,5-PE/L/NTB - 설치용 접지 단자대
3076032

설치용 접지 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 21 A, 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 스크류 연결, 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

설치 단자대는 특히 낮은 프로파일 설계를 특징으로 하며 플랫 설치 분배기의 배선 작업에 적합합니다.