DIK 1,5 - 이니시에이터/액추에이터 단자대
2715966

이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

상단부에는 라벨링할 수 있는 신호 케이블용 피드스루 연결이 포함되어 있습니다.
하단 단자점은 분리 가능한 삽입 브리지를 사용해 브리지할 수 있습니다.
2개의 하단 단자점이 이니시에이터에 전위를 공급합니다.