IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 버스 커플러
2703994

Inline, 버스 커플러, PROFINET, RJ45 암 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

자동 협상 및 자동 교차 기능이 있는 802.3에 따른 Ethernet 트위스티드 페어 2개
전송 속도 100 Mbps
PROFINET 컨트롤러를 통한 IP 파라미터
8핀 RJ45 잭을 통해 PROFINET 네트워크에 연결
Ethernet 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
Ethernet TCP/IP(100 Base-TX, SNMP를 통한 관리)
최대 61개의 다른 인라인 장치 연결
최대 16개의 PCP 장치 연결
지원 프로토콜: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP, MRP(펌웨어 3.21부터)
PROFINET IRT(펌웨어 4.00 이상)
PROFINET 사양 V2.3 준수(펌웨어 4.00 이상)
PROFINET Netload Class III(펌웨어 4.00부터)
8 개의 디지털 입력, 4 개의 디지털 출력(온보드)
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
PROFIsafe 애플리케이션용으로 승인됨